TMP/CHARGER - 充电器
0803670

用于 THERMOMARK PRIME 的充电设备可充电电池 (TMP/ACCU),带有反接保护和操作指示器;运行电压 10.8 V - 24 V

产品详情








适配产品



优势

用于 THERMOMARK PRIME 的充电设备
允许在没有打印机的情况下给 TMP/ACCU 充电
充电设备的电源使用线缆(TMP/CHARGER 线缆车用 12 V)直接连接到外部电源(TMP/EXT 电压 100 - 240 V),或者是连接到客车的 12 V 点烟器(输入电压 11 V - 14 V)