实用信息
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
工业人工智能
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
移动式打印机
TMP/ACCU - 电池
TMP/ACCU
-
电池
0803668
适用于THERMOMARK PRIME 2.0的备用电池,NiMH 18 V DC,2.1 Ah
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电池模块
环境和真实条件
环境条件
建议的储存条件
0 ... 45 °C / 45 ... 85 %相对湿度。
商业数据
订货号
0803668
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG122Z
产品关键代码
BG122Z
GTIN
4055626247762
单件重量(含包装)
812.7 g
单件重量(不含包装)
812.7 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
认证
UL认证
认证ID: UL-Recognized
EAC
认证ID: KZ 27978
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK PRIME
-
热转印打印机
5148888
THERMOMARK PRIME CN
-
热转印打印机
1076812
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助