实用信息
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
移动式打印机
MOBILE BACKPACK - 工具袋
MOBILE BACKPACK
-
工具袋
0803717
THERMOMARK PRIME的装运背包,包括附件、标记材料和耗材,未装备
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
尺寸
宽度
200 mm
高度
475 mm
深度
200 mm
长度
400 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
0803717
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG122Z
产品关键代码
BG122Z
GTIN
4055626247731
单件重量(含包装)
2,366 g
单件重量(不含包装)
2,359 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK PRIME
-
热转印打印机
5148888
THERMOMARK PRIME CN
-
热转印打印机
1076812
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助