THERMOMARK ROLLMASTER 300可为高品质端子、导线、电缆、设备和装置标记应用打印卷材式标识。可以轻松打印出高品质标签和标识。
THERMOMARK ROLLMASTER 300
-
热转印打印机
0804501
卷式材料的热转印打印机,包含欧洲/美国电源线盒USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版操作指南。1卷标签EML (20 x 8)R白色 = 1000个标签,色带 = 50 m
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
THERMOMARK ROLLMASTER 300是一款工业打印机,可打印大量卷式标识材料。打印分辨率为300 dpi。
打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
快速、高品质和持久的打印
配备彩色触屏,操作便捷直观
成熟的热转印打印机技术,无需维护
使用PROJECT COMPLETE软件轻松控制
USB和以太网连接