| 标识 | |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 105 mm |
| 操作系统 | MS Windows Vista、MS Windows 7 (32/64-bit)、MS Windows 8 (32/64-bit)、MS Windows 8.1 (32/64-bit)、MS Windows 10 (32/64-bit)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 宽度 | 242 mm |
| 高度 | 274 mm |
| 长度 | 446 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 10 °C ... 35 °C |
| 订货号 | 5146231 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1221 |
| 产品关键代码 | BG1221 |
| GTIN | 4046356484817 |
| 单件重量(含包装) | 9,750 g |
| 单件重量(不含包装) | 9,750 g |
| 原产地 | DE |