在导线和电缆标识过程中,为了实现最高的效率,可将THERMOMARK E SERIES的标准卷筒打印机与THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备组合使用。这就为您提供了一套自动化打印和标识安装系统,与手动标识过程相比,可节省高达70%的用时。使用THERMOMARK E.WIRE可以为所有类型的圆柱形材料以及双绞线创建可移动的标识。由于它们的形状是三角形的,因此可以在所有三个侧面上进行标识。在此过程中,THERMOMARK E.WIRE会自动测量圆柱形物体的直径,将打印好的连续格式的E-WM...标识膜切割至所需长度、将其卷绕在圆柱形材料上,然后用热封接头密封标识。这样就形成了一个与直径最佳适配的专属标识,并且还可以在径向和轴向上移动。得益于这个独一无二的系统,1.8 mm/0.07"和5.6 mm/0.22"之间的所有直径都可以使用一种型号的材料进行高效标识。
供货范围:
THERMOMARK E.WIRE、TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR压力滚轴 (1259203)、多语言装箱单
THERMOMARK E.WIRE
-
标识打印安装设备
1203216
标识打印安装设备, 标识打印安装设备可在单个自动化工艺步骤中在导线和电缆上高效打印和安装可移动的E-WM...标识, 长度: 0.237 m, 宽度: 239 mm, 高度: 179 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
cULus Listed
认证ID: E140403EAC
认证ID: KZ 27978适配产品
优势
最高的效率:与手动打印和标识安装过程相比,可节省最高达70%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
连续格式意味着一种材料便可覆盖范围在1.8 mm ... 5.6 mm (0.07" ... 0.22") 内的所有导线和电缆直径。因此不需要更换材料
自动测量圆柱形材料的直径并相应优化调整标识尺寸,从而实现轻松高效的处理
由于可在导线/电缆上进行三面打印标识以及标识的滑动作用,安装后的标识仍然清晰可见
标识采用三角形的形状,因此可在三个标识区域的每一个区域中打印不同的信息
热封接头非常坚固,可确保标识牢固地固定
单线、导线、电缆、绞合电缆束以及其他圆柱形材料的永久标识可以提供最大的灵活性
采用直观的操作概念和对称的结构,无论是惯用右手还是左手的用户都能以符合人体工程学的方式使用这款标识打印安装设备
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测