TM-RIBBON 30 BK 103是一种热转印色带,适用于使用THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备进行自动化处理。与THERMOMARK E.300 (D) / 600 (D) 打印机组合使用时,可以在E-WM...产品系列的特殊标识上进行打印
TM-RIBBON 30 BK 103
-
色带
1309076
色带, 适合E-WM...产品组与THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备组合使用的情况, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 30 mm, 颜色: 黑色
产品详情
适配产品
优势
TM-RIBBON 30 BK 103热转印色带适用于使用THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备进行自动化处理
为有效使用整个色带,宽度已针对E-WM...产品组进行优化定制
与E-WM产品组材料组合使用时,打印的标识可以很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损