AXL SE RS232 EF - 通信模块
1507979

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 过程数据宽度:64字节, 透明协议, 点对点协议, XON/XOFF协议, Modbus/RTU(客户端支持); 接口: RS-232: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

一个串联RS-232输入和输出通道
支持不同协议
传输速度最高可设置为230,400 bps
可设置数据字节数,停止字节数和极性
支持Modbus/RTU客户端和服务器
过程数据宽度:64字节
储存设备铭牌