PACT MCR-V1-21-44
-
电流互感器
2277268
母线电流互感器,主电流可在50...500 A AC间选择; 次电流可在1 A AC或5 A AC间选择;精确度可在0.5或1间选择; 额定功率可选
产品详情
| 额定绝缘电压 | 1 kV (相/中性导线) |
| 概述 | |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 总线电流互感器 |
| 电流互感器 | |
| 额定功率 | 1.25 VA |
| 1.5 VA | |
| 2 VA | |
| 2.5 VA | |
| 3.75 VA | |
| 5 VA | |
| 7.5 VA | |
| 10 VA | |
| 额定热熔短时电流 | Ith = 60 * In |
| 热额定持续电流 | Id = 1.2 * In |
| 额定电涌电流 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 额定频率fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 一次侧额定电流Isn | 0 A AC ... 50 A AC |
| 0 A AC ... 75 A AC | |
| 0 A AC ... 100 A AC | |
| 0 A AC ... 125 A AC | |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 总线电流互感器 |
| 信号 | |
| 品名 | 电流输出 |
| 二次侧额定电流Isn | 1 A AC (取决于类型) |
| 5 A AC (取决于类型) | |
| 电涌电流受限因素 | FS 5 |
| 精确度 | 0.5 (取决于类型) |
| 1 (取决于类型) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 柔性导线横截面 | 2x 10 mm² (次级接线端子) |
| 紧固扭矩 | 2 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 深度 | 44 mm |
| 备选安装产品尺寸 | |
| 宽度 | 44 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 深度 | 31 mm |
| 圆形导线 | |
| 直径 | 20 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 40 °C |
| 海拔 | ≤ 1000 m |
| 允许湿度(运行) | 仅室内应用,无冷凝 |
| 绝缘材料级别 | H |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | XODW8.E323953 |
| 标准/规程 | EN 61869 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2277268 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CMMA11 |
| 产品关键代码 | CMMA11 |
| 单件重量(含包装) | 219.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 207.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |