可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块用于在总线系统上通过串行接口运行标准I/O设备。
AXL SE RS232 EA
-
通信模块
1281866
Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 符合IEC 61850-3标准, 透明协议; 接口: RS-232: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
一个串联RS-232输入和输出通道
数据在透明模式中传输
传输速度最高可设置为230,400 bps
可设置数据字节数,停止字节数和极性
扩展握手功能
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求
储存设备铭牌