可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块可检测热电阻式温度传感器信号。
AXL SE RTD2 PT100 EA
-
温度模块
1398500
Axioline Smart Elements, 温度记录模块,Pt 100温度传感器检测,模拟量RTD输入: 2 (Pt 100),连接技术: 4线,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
2个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器 (Pt 100)
4线制传感器连接技术
也可连接2或3导线传感器
数据格式:标准化表示形式
分辨率:16 位
开路检测
可以针对每个输入设置替换值特性
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求
储存设备铭牌