可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块用于采集低压范围内的数字直流电压信号。 经应用验证的光耦合器确保电路的安全电气隔离。
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
数字量模块
1348696
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 4,48 V DC ... 60 V DC,连接技术: 2线制,符合IEC 61850-3标准,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
4个带公共接地连接的数字量输入
信号电压:48 V DC ... 60 V DC
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求
储存设备铭牌