AXC F XT ML 1000 - PLC扩展模块
1259849

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块; 左对齐; 机器学习模块; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 3152

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品




优势

直接在PLCnext Control AXC F 3152上使用机器学习方法
与PLC应用程序在本地的传感器数据交换和推导
用于使用TensorFlow文件的AI加速器
将Edge TPU (Coral) 集成到PLCnext Control AXC F 3152的操作系统中
使用Python编程语言创建AI应用程序