AXC F XT SPLC 3000 - PLC扩展模块
1160157

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

可并排安装的安全控制器,支持连接300台PROFIsafe设备至模块化可扩展的PLCnext Control(不适用于AXC F 1152)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

实施最高SIL 3/PL e的安全相关应用
PROFIsafe F-Host至多可支持PROFINET或Axioline中的300台PROFIsafe F-Device设备
PROFIsafe F-Device设备可用于与较高级别的PROFIsafe F-Host SPLC通信
2 x基于Cortex A8/A9架构的多样化SCPU
完全整合到PLCnext技术生态系统中