第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。
QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
电源
2904617
用于DIN导轨安装的初级开关式QUINT POWER电源,采用可选的输出特性曲线以及SFB Technology(选择性熔断技术),保护涂层和内置退耦MOSFET,输入:1相,输出:24 V DC / 20 A
提供免费下载。
下载
产品详情
| 控制输入(可组态) Rem | 输出功率ON/OFF (SLEEP MODE) |
| 缺省(值) | 输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接) |
| 交流电运行 | |
| 网络类型 | 星形网络 |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 最大介电强度 | 300 V AC 60 s |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 10 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.3 A2s |
| 电涌电流限值 | 10 A (1 ms后) |
| AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16.7 Hz (符合EN 50163标准) | |
| 电网缓冲时间 | 典型值 36 ms (120 V AC) |
| 典型值 36 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 6.8 A (100 V AC) |
| 5.5 A (120 V AC) | |
| 2.8 A (230 V AC) | |
| 2.7 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 520 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
| 吸合时间 | < 1 s |
| 典型响应时间 | 300 ms (来自SLEEP MODE) |
| 输入熔断器 | 12 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 1.7 mA (264 V AC,60 Hz) | |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 最小 77 V DC |
| 额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 6 A (110 V DC) |
| 2.5 A (250 V DC) | |
| 效率 | 典型值 92.7 % (120 V AC) |
| 典型值 94.2 % (230 V AC) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| 热磁断路器类型 | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| 衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 30 V DC (包括20 ms内关机在内的双重保护) |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 2 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 30 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| 最大空载功耗 | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| 功耗 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| 振幅因数 | 典型值 1.54 (120 V AC) |
| 典型值 1.6 (230 V AC) | |
| 上升时间 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 热磁式 | |
| 热 | |
| 信号 | |
| 信号接地SGnd | Out1、Out2和Rem的参考电位 |
| 信号 Out 1 (可组态) | |
| 数字量 | 24 V DC 20 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
| 信号 Out 2 (可组态) | |
| 数字量 | 24 V DC 20 mA |
| 模拟 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω) |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对POut < PN |
| 信号 继电器13/14 (可组态) | |
| 缺省(值) | 关闭(Uout > 0.9 USet) |
| 数字量 | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0.5 A | |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 0.75 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 信号类型 | LED |
| 遥信报警触点 | |
| 有源信号输出Out1(数字,可配置) | |
| 有源信号输出Out2(模拟,可配置) | |
| 遥信触点 | |
| 信号接地SGnd | |
| 信号输出 | |
| POut | > 100 % (LED亮起黄色,输出功率 > 480 W) |
| > 75 % (LED亮起绿色,输出功率 > 360 W) | |
| > 50 % (LED亮起绿色,输出功率 > 240 W) | |
| UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 切换频率 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级) |
| 70.00 kHz ... 330.00 kHz (主转换器级) | |
| 50.00 kHz ... 70.00 kHz (PFC级) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 392000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 447000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 378000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 499000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 133000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 20 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 176000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 70 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 73 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:Pout <50 %PN,水平间距0 mm,Pout ≥50 %PN,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 是 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K22(符合EN 60721-3-3标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g,90分钟,共振频率2.3g,90分钟(符合DNV GL C级) |
| 温度代码 | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373(1B类) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 符合输出电压UOut |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 爆炸性气体环境 | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16 |
| 电池充电 | DIN 41773-1 |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706,EN 61000-4-11 |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 2000 m) |
| 用于轨道车辆的防火保护 | |
| 标准标识 | 用于轨道车辆的防火保护 |
| 标准/规格 | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| 造船工业许可 | DNV, BV, ABS, LR, NK |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D, T4组(危险区域) | |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| INMETRO | DNV 19.0187 X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| 功能安全符合IEC 61508标准 | SIL 3,HFT = 1(电涌电压保护) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电源的电磁兼容要求 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5(开关设备) | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 A |
| 附加信息 | 区域 电源分配 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 典型值 3 kV (强度测试4 - 对称) |
| 典型值 6 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 25 / 30 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准A:0.5 / 1 / 25 / 30周期 |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准A:0.5 / 1周期 标准B:5 / 50 / 25周期 |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减正弦振荡(环形波) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-12 |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V 3 V |
| 测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V |
| 测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V 30 V |
| 测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V |
| 测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (永久) |
| 测试等级 6 | 150 Hz 180 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (永久) |
| 测试等级 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 300 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 输入、输出(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级2) | 10 MHz |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级3) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 信号(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 信号(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-10 |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 1 | 100 kHz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 2 | 1 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2904617 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPI13 |
| 产品关键代码 | CMPI13 |
| GTIN | 4055626355085 |
| 单件重量(含包装) | 1,731 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,306 g |
| 原产地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: SI-8202EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22472797TANK
认证ID: TA21182MUL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528ABS
认证ID: 20-1973616-PDADNV
认证ID: TAA00000BVBV
认证ID: 44621/B0 BVcCSAus
认证ID: 70192085IECEE-CB方案
认证ID: SI-6663Type approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/086Type approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/087 A1IECEE-CB方案
认证ID: SI-8204BIS Licence Document
认证ID: R-41268801SEMI F47
认证ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
认证ID: 24PP124-01_0EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102094IECEx
认证ID: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827ATEX
认证ID: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
认证ID: DNV 19.0187 XATEX
认证ID: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
认证ID: GYJ21.1002XCCC
认证ID: 2021322303003686UKCA-EX
认证ID: EXV21UKEX1071X_00| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 6e430db6-1705-4d10-b8d4-864e7e8cc241 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 33.649千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
UWA 182/52 - 安装适配器 2938235
-
UWA 130 - 安装适配器 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - 3类电涌保护设备 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 电子设备断路器 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 电子设备断路器 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744
优势
最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
牢固的输入侧:具有内置气体放电管(可达6 kV)和≥ 20 ms的市电故障缓冲时间,抗噪能力强
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
提供预组态产品,1台起订