PLT-SEC-T3-230-FM
-
3类电涌保护设备
2905229
插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。也适用于DC应用。
产品详情
| 产品类型 | 设备防护 |
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 电源系统 | TT |
| TN-S | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 端口数目 | One |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 常闭触点 |
| 标称工作电压 | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 工作电流 | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| 动作方向 | 1L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - 仅搭配RCD使用) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| 额定负载电流IL | 26 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 275 mVA (UREF时) |
| ≤ 300 mVA (UC时) | |
| 基准测试电压UREF | 255 V AC |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 3 kA |
| 组合电涌UOC | 6 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 440 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 1455 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
| 0.25 kA DC | |
| 最大备用保险丝,用于连接线 | 25 A (gG / B / C) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 非必需 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 次/轴 / X, Y, Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| 额定放电电流 In | 3 kA |
| 保护通道 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 额定电压 | 230 V DC |
| 额定负载电流IL | 25 A |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压 MLV(L-N) | 1290 V |
| 实测限制电压 MLV (L-G) | 1310 V |
| 实测限制电压 MLV(N-G) | 1310 V |
| 实测限制电压 MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| 实测限制电压 MLV (L+) - G | 1310 V |
| 实测限制电压 MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD型号 | 4CA |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 12 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2905229 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL14A1 |
| 产品关键代码 | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| 单件重量(含包装) | 91.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 73.33 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |