安全模块是出自Axioline F系列产品类别的输出模块,设计用于PROFIsafe系统中。该模块具有占用双通道的四个安全数字输出,或者占用单通道的八个安全数字输出。输出可根据应用进行参数化且可以将执行器集成到PROFIsafe系统中。
AXL F PSDO8/3 1F
-
安全模块
2701560
Axioline F,数字量输出模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,数字输出: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),2 A,连接技术: 2,3线,保护等级: IP20
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 840cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705PROFIsafe
认证ID: Z20121Functional Safety
认证ID: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
认证ID: 968/INS 799.01/25适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准