可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 这个Smart Element是一款可用于PROFIsafe系统的安全输出模块。
AXL SE PSDO4/2 2A
-
安全模块
1079231
Axioline Smart Elements,数字量输出模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,安全数字输出: 2 (双通道分配),4 (单通道分配),24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
DNV
认证ID: TAA00003B0RINA
认证ID: ELE263623XGABS
认证ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
认证ID: E238705PROFIsafe
认证ID: Z20275Functional Safety
认证ID: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
认证ID: 968/EZ650.17/26适配产品
优势
安全等级可达SIL 3,符合EN 61508标准
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
用于单通道分配的4个安全输出
用于双通道分配的2个安全输出