AXC F IL ADAPT - PLC扩展模块
1020304

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 右侧并排安装, 适配器接线端子, 扩展模块; 接口: INTERBUS本地总线(主站): 1; 过程数据量: 4096 位; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线底座模块和Inline连接器; 所支持的控制器: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

自动检测INTERBUS的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
可连接多达63个INTERBUS本地总线设备
诊断和状态指示灯
Inline I/O适配器端子专为Axiocontrol系列的所有PLCnext Control设备设计
各种功能性I/O创建了灵活的自动化解决方案选项
将现有机器和系统转换为新的开放式PLCnext Technology生态系统