PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext技术是由开放式硬件、模块化工程软件、全球社区和数字化软件交易平台组成的工业自动化生态系统。

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - PLC扩展模块
AXC F XT IB - PLC扩展模块
2403018

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 左对齐, INTERBUS主站; 接口: INTERBUS 远程总线: 1; 过程数据量: 4096 位; 传输速率: 500 kbps;, 传输速率: 2 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - 安全控制器
BPC 9202S - 安全控制器
1839159

安全控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (标准产品); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

Go to Product Detail Page for item 1383116
AXC F XT KIT - PLC扩展模块
AXC F XT KIT - PLC扩展模块
1383116

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 左对齐, Mini PCIe套件; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 编程软件
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 编程软件
1639782

需使用PLCnext技术工具链开发适用于PLCnext控制器的C++及C#语言实时和非实时应用程序。PLCnext CLI命令行工具是工具链的核心组件,可用于创建元数据,C++头文件,PLCnext Engineer库以及生成过程。产品还包括Eclipse®插件和Microsoft Visual Studio®扩展。这丰富了开发环境的用户界面功能,为PLCnext Technology的开发过程提供了支持。

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - 控制器
RFC 4072R - 控制器
1136419

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz; PROFINET S2系统冗余.

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - PLC扩展模块
AXC F XT EXP - PLC扩展模块
1139999

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 左对齐, PCIe交换机; 接口: PCIe V2交换机: 3; 传输速率: 4 Gbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - 控制器
AXC F 1152 - 控制器
1151412

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档);.

PLCnext Technology标志

PLCnext Technology连接IT和OT领域 打造适配工业物联网和工业4.0的应用

全球的数字化转型对工业自动化提出了全新要求。开放式自动化系统的量身定制设计与灵活的模块化扩展同样重要。除依照IEC 61131-3标准对PLC系统进行标准编程外,还可通过PLCnext Control实现并行编程,实时组合使用C/C++、C#和Matlab® Simulink®等编程语言。PLCnext Engineer将提供免费基础版本,加快应用程序开发进程。用户也可选择常用的编程环境, 实现灵活操作。
得益于简便的云端集成,开源软件的使用以及PLCnext Community日趋丰富的技术知识,PLCnext Technology将打造全新合作模式。由此衍生出的解决方案App、软件模块、运行时系统和功能扩展模块均可从PLCnext Store下载,确保在创建应用程序时节省大量时间和成本。因此PLCnext Technology是应对现代自动化技术挑战的理想生态系统。

PLCnext Control

IEC 61131-3与高级语言的实时性和可组合性 PLCnext Control

PLCnext Control是用于PLCnext Technology生态系统的硬件。通过此控制器,即可不受专属系统限制轻松实现自动化项目。实时性是基于Linux内核的PLC的一大特性,适用于IEC 61131-3及C/C++与Matlab® Simulink®等高级语言。获专利的任务处理设计允许在单个任务中任意组合使用IEC 61131-3代码、高级语言和基于模型的工具。
借助该设备,可直连Proficloud.io或任何其他云端,集成个性化云服务。系统数据则可用于优化过程。由此即可提高产品质量,降低成本,且无需干预系统运行。有效保护数据:PLCnext Control通过TÜV认证,符合IEC 62443-4-1 ML 3全过程规范和IEC 62443-4-2标准。此外,AXC F 2152和AXC F 3152控制器还获得了DNV的IEC 61850 Ed. 2.1及IEC 62351-3认证。
PLCnext Control控制器可扩展,防护等级达IP20。从用于基础应用的模块化控制器到集中管理型高性能控制器,再到基于PC机的边缘设备,该产品系列总能提供适合各类项目的解决方案。通过模块化控制器可灵活设计站点架构。用户既有多种I/O模块可供选择,亦可将模块安装至控制器左侧以扩展接口和功能。针对AI或边缘应用,菲尼克斯电气也可提供经专门优化的硬件产品组合。产品采用开放式Linux内核,可集成OPC UA、TSN和5G等全新技术。PLCnext Control因此可充分满足未来应用需求。

电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档
显示PLCnext Engineer软件部分内容的屏幕

使用喜好的工程设计工具,加速应用开发过程 PLCnext Engineer

快速调试PLCnext Control设备。
可在单一接口中进行全面编程,节省大量时间和成本。
PLCnext Engineer软件可通过功能插件灵活扩展,满足个性化需求,是用于PLCnext Control相关工程设计任务的免费软件工具:

  • 配置
  • 符合IEC 61131-3标准的编程
  • 可视化
  • 诊断

单个软件包内含工程设计流程所需的各类基本功能,在单一工程环境中即可完成整体项目规划。
然而,该款灵活的工程设计软件并不仅仅是用于传统编程的一体化工具,其还集成了工程设计流程所需的各项基本功能。此外,软件还可轻松连接高级语言程序和标准自动化。
用户可选择常用编程环境,优势众多!依托PLCnext Engineer,用户可以轻松完成PROFINET网络配置,集成高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。
诸如安全解决方案、MATLAB® Simulink®查看器和可视化生成器等为应用量身定制的功能插件均可轻松集成至工程设计平台中。
用户还可使用PLCnext Store上的即用型解决方案和软件模块,加快应用开发过程。根据个性化需求定制软件。PLCnext Engineer的模块化架构让一切皆有可能。

无限的编程潜力

显示着Matlab Simulink软件的屏幕
显示着CODESYS软件的屏幕
显示着Eclipse®软件的屏幕
显示着Podman软件的屏幕
显示着Matlab Simulink软件的屏幕

Matlab Simulink®是The MathWorks公司推出的一种软件环境,用于动态系统和控制算法的图形建模、仿真、开发及实施。搭配使用PLCnext Technology,Simulink助力工程师创建复杂的自动化逻辑,而无需进行传统的PLC编程。借助PLCnext Target for Simulink,可将模型直接转换为符合IEC 61131-3标准的功能块或PLCnext Engineer程序,并在PLCnext Control上执行。这一无缝集成弥合了基于模型的开发与工业自动化之间的鸿沟。该设计可优化开发过程,减少错误并缩短上市时间。

显示着CODESYS软件的屏幕

CODESYS是一类应用广泛、功能强大的开发环境,可灵活、直观地实施符合IEC 61131-3标准的控制项目。CODESYS具有开放式架构、丰富功能库并集成可视化工具,有效完善了PLCnext Technology生态系统。解决方案兼顾常用的CODESYS开发环境与PLCnext Technology的优势和开放性。利用C++的灵活性和性能,增强CODESYS应用程序的实时性能。通过将PLCnext Control的全局数据空间 (GDS) 无缝集成到CODESYS,即可将任意应用程序连接到CODESYS实时环境。

显示着Eclipse®软件的屏幕

PLCnext Technology Toolchain为致力于重塑工业自动化的用户提供理想解决方案。开发人员借此可自由使用C++和C#等现代高级语言,用于实时和非实时应用程序。借助PLCnext CLI、Eclipse®插件和Visual Studio®扩展等功能强大的工具,该工具链可无缝集成到既有开发环境,确保顺畅的工作流程。无论是使用Windows还是Linux,PLCnext Technology Toolchain均为定制型自动化解决方案提供了充分的灵活性和开放性。这可将传统PLC编程转化为面向未来的工程设计体验:开放、联网和无限可能性。

显示着Podman软件的屏幕

借助PLCnext Control中的Podman,菲尼克斯电气正将工业自动化提升至新高度 - 灵活高效、容器化部署且面向未来。作为兼容docker的轻量级容器引擎,Podman可直接在控制器上轻松部署和管理应用程序,无需任何额外的开销或根守护进程。自2023.0固件版本起,Podman已成为PLCnext Technology操作系统不可或缺的一部分,并为开发人员提供了全新自由体验。无论是Node-RED、OPC UA通信还是单个微服务,只需几条命令即可自动启动、管理和运行容器化应用程序。

这一集成特性使PLCnext Control成为现代模块化自动化解决方案的理想平台,不仅支持开源工具,通过无根容器确保安全性,还可满足工业4.0要求。在PLCnext Technology选用Podman,意味着获得高灵活性、简便的可扩展性和面向未来的架构。

交流意见,汲取灵感,参与互动。
投身参与其中!

PLCnext Community内容包罗万象,涵盖产品推荐、App、专家建议、全天候支持、活动、网络研讨会、新闻发布以及行业趋势。

加入社区
正在笔记本电脑上工作的程序员
展示商业模型的PLCnext Store示意图

节省应用开发时间和成本 PLCnext Store

随着数字化发展,复杂软件功能在自动化项目中占据的空间愈发增加。这就需要开发人员在应用程序开发中运用更加专业的软件技能。但并不是每个编程人员都具备这方面的必要经验。菲尼克斯 电气为此构建了PLCnext Store数字化软件交易平台。
PLCnext Store提供的软件App能立即轻松扩展PLCnext Control功能。这可大幅提高开发过程的效率。平台内含多种App,包括用于加快编程速度的软件库和完全预编程的App,无需任何编程知识也可使用。
PLCnext Store为开放式商店,允许第三方开发者售卖其开发的App。该平台提供适于各种应用场合的App。
得益于日趋丰富的产品系列,其种类和应用的可能性也在不断增加。未来扩展也不存在任何限制。

汲取灵感!即使是高度专业化的需求,PLCnext Store也可提供创新解决方案和创意理念。

办公室中正在交谈的两人

受益于集体智慧 PLCnext Community

数字化和全球化的发展让新型协作关系成为可能,也变得必要。由于应用程序开发周期缩短,竞争加剧,企业难以独自应对各项全新挑战。因此,菲尼克斯电气致力推动更为有效的合作与集体智慧。借助PLCnext Technology,多名来自不同领域的开发人员可协同开发同一项目。这将显著提高应用程序开发速度,特别是对于复杂应用程序而言。系统可使用来自GitHub等平台的开源软件。得益于社区的帮助,代码更不易出错且漏洞修复更快速。用户由此得以增强创新能力,节约资源。
欢迎浏览菲尼克斯电气的PLCnext Community网站和社交媒体账号,时刻了解动态, 及早获悉固件更新和产品新闻。同时,您也可随时与其他用户交流意见、 分享经验或在论坛提问。此外,业务板块还会发布行业前沿趋势和已实施的“PLCnext Technology制造”应用案例。若您想深入了解PLCnext Technology生态系统相关主题,则请充分利用现有的各类教程、在线培训项目和线上研讨会。

欢迎加入PLCnext Community!#iamplcnext #plcnext

菲尼克斯电气与Yaskawa、Festo公司之间的合作

PLCnext Technology创新平台兼具开放式技术与强大的合作伙伴

在网络化自动化时代,真诚的合作伙伴关系是创新与进步的关键。PLCnext Technology构建了超越战略联盟的合作空间:开放、信任和共同价值观构成了未来解决方案的基础。合作伙伴可受益于更短的开发周期、高效集成和积极的专业知识共享。
尤其是开发人员、分销商、大学和应用商店合作伙伴,均为生态系统的多样性和创新能力做出了重要贡献。通过PLCnext Store和PLCnext Community中的自有App和解决方案,用户可扩展生态系统功能,打造面向不同行业的个性化应用。PLCnext Technology的开放式架构支持无缝集成不同技术,助力打造量身定制的解决方案。
PLCnext Core(可授权使用的操作系统)是生态系统协作的另一核心组成部分。它可在嵌入式系统上实现灵活、安全的控制解决方案,为技术合作伙伴的新一代设备奠定基础。通过提供源代码和开放社区资源,营造了合作开发和共享创新成果的环境。PLCnext Technology由此成为协作自动化生态系统和工业4.0的典范。

我们需善用现有潜力,实现加速发展,增强创新能力。
而PLCnext Store就旨在充分利用整个行业的集体智慧。

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 工业管理和自动化业务领域总裁兼首席运营官
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

PLCnext Technology的优势

联合办公图标
PCB数据交换
男子站在闪烁着星光的夜空下
闪烁着星光的夜空
正在笔记本电脑上工作的程序员
联合办公图标

借助PLCnext Technology,多名不同的开发人员可使用不同的编程语言并行独立开发同一个控制器程序。因此,结合PLC的传统优势与PLCnext Technology的开放性和灵活性,用户可快速开发复杂的应用程序。

PCB数据交换

根据任务需要组合不同语言的程序。PLCnext Technology在处理任务时可自动识别高级语言程序,运行不同来源的程序,如传统的IEC 61131 PLC代码运行一样。该技术已获专利申请。通过该平台可持续交换数据并同步执行程序代码。

男子站在闪烁着星光的夜空下

通过PLCnext Technology平台,独立开发的部分或全套应用程序可按需组合。使用开源软件和App可提高开发过程的效率。未来扩展也不存在任何限制。

闪烁着星光的夜空

PLCnext Technology可在高度网络化的自动化系统中集成当前和未来的接口和开放式通信协议。只需直连基于云的服务和数据库即可实现基于物联网的新业务模式。

正在笔记本电脑上工作的程序员

PLCnext Technology具有高度的开放性,支持各种编程语言,包括IEC 61131和高级编程语言。用户可在熟悉的开发环境,如PLCnext Engineer、Matlab Simulink、Eclipse或Visual Studio中轻松开发个性化解决方案。

采用PLCnext Technology的项目

PLCnext Technology不仅仅只是一个宏伟设想。当下已有诸多项目应用于各行各业。我们凭借来自PLCnext社区的创意不断调整产品研发进程。社区还有丰富内容待您发现。

确保IT安全并及时更新是重中之重。

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, 过程监测
Philipp Eiben

Philipp Eiben

工业自动化的创新引领者

立足于工业自动化领域前沿,PLCnext Technology在创新和灵活性方面设立了全新标杆。这一前瞻性生态系统采用先进技术,助力提高公司自动化过程的效率和安全性。
PLCnext Technology专注于网络安全和功能安全,可提供满足严苛安全标准的耐用型解决方案。通过集成边缘计算以及设备和更新管理功能,实现高效的无缝设备和更新管理,进而大幅提高运行效率。
此外,人工智能和虚拟控制的应用也为自动化开辟了全新道路。此类技术不但能够优化复杂过程,还可显著提高生产性能。
因此,PLCnext Technology不只是个工具,也是公司在瞬息万变的工业领域保持竞争力的战略合作伙伴。