Matlab Simulink®是The MathWorks公司推出的一种软件环境,用于动态系统和控制算法的图形建模、仿真、开发及实施。搭配使用PLCnext Technology,Simulink助力工程师创建复杂的自动化逻辑,而无需进行传统的PLC编程。借助PLCnext Target for Simulink,可将模型直接转换为符合IEC 61131-3标准的功能块或PLCnext Engineer程序,并在PLCnext Control上执行。这一无缝集成弥合了基于模型的开发与工业自动化之间的鸿沟。该设计可优化开发过程,减少错误并缩短上市时间。
安全控制器 (PROFINET), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (标准产品).