Matlab Simulink®是The MathWorks公司推出的一种软件环境,用于动态系统和控制算法的图形建模、仿真、开发及实施。搭配使用PLCnext Technology,Simulink助力工程师创建复杂的自动化逻辑,而无需进行传统的PLC编程。借助PLCnext Target for Simulink,可将模型直接转换为符合IEC 61131-3标准的功能块或PLCnext Engineer程序,并在PLCnext Control上执行。这一无缝集成弥合了基于模型的开发与工业自动化之间的鸿沟。该设计可优化开发过程,减少错误并缩短上市时间。
可并排安装的安全控制器,支持连接32台PROFIsafe设备至模块化可扩展的PLCnext Control(不适用于AXC F 1152)