PLCNEXT ENGINEER EDU LIC - 编程软件
1165889

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

安全的编程,通过IEC 61508认证
配备PLCnext Control系列的控制器,通过设计确保安全性
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
一个软件程序适合所有工程设计任务
用户界面经过优化,无需大量工作和培训
编程完全整合到单一接口中,节省时间和成本
免费的基础版本中整合了单项功能插件,实现灵活的工程设计
使用自动化模块和以对象为导向的编程,简化工程设计过程