RFC 4072S是基于PLCnext Technology技术的高性能远程现场控制器。也可使用符合SIL 3或PLe的高安全要求的应用。得益于PLCnext Engineer,只需一种工程设计工具即可实现标准和安全编程。
RFC 4072S
-
安全控制器
1051328
安全控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz (标准产品); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
提供免费下载。
下载
产品详情
PROFINET
认证ID: Z13530PROFIsafe
认证ID: Z20352PROFIsafe
认证ID: Z20353Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
认证ID: E238705Functional Safety
认证ID: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25适配产品
优势
具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程
支持多种协议:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等 - 确保与IT系统的流畅通信
直接连接至Proficloud、PLCnext Store和任意云平台 – 实现您应用的无缝物联网集成
支持多种现场总线协议(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IP等),便于集成到现有的自动化技术系统和设备中
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
满足工业自动化的最高安全要求 – 保护您的应用和数据