实用信息
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
RFC FAN MODULE - 风扇
RFC FAN MODULE
-
风扇
2404085
用于RFC 480S PN 4TX和RFC 4072S远程现场控制器的风扇模块。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
风扇
电气特性
额定条件下的最大功耗
典型值 1.2 W
电源
电源电压
24 V DC
尺寸
宽度
107 mm
高度
38 mm
深度
137.1 mm
关于尺寸数据的注意事项
所述高度是指未安装状态下的高度
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C (平均海拔2000 m ... 3000 m)
0 °C ... 60 °C (平均海拔0 m ... 2000 m)
商业数据
订货号
2404085
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRADBZ
产品关键代码
DRADBZ
GTIN
4055626443980
单件重量(含包装)
290.8 g
单件重量(不含包装)
275 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
认证
DNV
认证ID: TAA00003CX
DNV
认证ID: TAA00003CX
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
af39b1c1-567e-4433-b406-47494a22cf83
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.797千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助