用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。
PLC编程软件
菲尼克斯电气提供功能强大的用户友好型PLC编程软件,助力提高自动化过程效率。从OPC驱动程序到用于各类工程任务的灵活软件平台,菲尼克斯电气均可提供理想解决方案。PLCnext Technology平台满足未来应用需求,支持无缝集成和灵活使用,可提高生产率并降低运营成本。
用于保存各种不同软件产品许可证的CmDongle
用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。
软件插件,用于在远场控制器和Axioline控制器上集成和执行MATLAB/Simulink模块
需使用PLCnext技术工具链开发适用于PLCnext控制器的C++及C#语言实时和非实时应用程序。PLCnext CLI命令行工具是工具链的核心组件,可用于创建元数据,C++头文件,PLCnext Engineer库以及生成过程。产品还包括Eclipse®插件和Microsoft Visual Studio®扩展。这丰富了开发环境的用户界面功能,为PLCnext Technology的开发过程提供了支持。
OPC UA服务器,可与最多10个模块式小型控制器(AXC 1xxx或ILC 1x1)通信
OPC UA服务器,最多可与25个控制器进行通信
AX OPC SERVER,用于基于PC WORX 控制器的OPC上位软件的通讯接口.
基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX BASIC授权,包含全部5种IEC语言,不带MSFC编译器,最大2048 byte输入和输出,特定版本的许可密匙
基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 Kbytes输入和输出,特定版本的许可密匙
适用于工业自动化的工程软件 PLCnext Engineer
PLCnext Engineer提供了面向工业自动化的开放式开发环境,兼顾传统PLC编程、前沿软件开发设计以及基于人工智能的辅助功能。在此基础上,即可更高效地开发、测试和优化自动化解决方案,涵盖从初期项目构想到调试的方方面面。PLCnext Engineer将开发PLCnext Control应用程序所需的各项关键功能整合到单个软件包中:
• 符合IEC 61131-3标准的编程
• 可视化
• 配置
• 诊断
借助PLCnext Technology的开放式架构,传统PLC编程、高级语言、现代软件开发以及基于人工智能的功能均可灵活互联。这使得自动化专家和IT专家能够同步开发同一款应用程序,各自使用自己偏好的工具和编程语言。由此摆脱了专有开发环境的局限性。该设计以此简化了开发流程,改善了跨学科协作,并缩短了新应用的上市时间。
依托人工智能实现更高效的工程设计
这款内置的生成式人工智能可帮助开发人员更快完成任务、更高效地利用知识,并加快开发进程。人工智能可提供基于上下文的信息,协助应用程序的创建和优化,简化了现有程序代码、配置和文档的处理操作。由此能够更快实施全新应用,高效扩展和优化现有的自动化解决方案。
尤其是在复杂的应用场景中,人工智能可帮助用户更快获取现有的项目和应用知识,缩短培训时间,并减轻工程团队的日常工作负担。用户始终掌握控制权:建议内容呈现清晰透明,更改仅会在确认后生效。这使工程团队能够腾出更多时间用于创新,缩短开发周期,并加快全新自动化解决方案的落地。