Virtual Control

Virtual Control

全新的Virtual PLCnext Control产品组合为工业自动化提供了创新的解决方案。它将控制任务从物理设备中分离出来并在高性能计算机上执行,从而提高了灵活性、可扩展性和成本效益。作为OCI容器中的软件代码包,它可以实现无缝集成、结合OT和IT安全,并通过整合多个PLC实例来优化成本。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 1000 - 控制器
1737875

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 2000 - 控制器
1738453

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 3000 - 控制器
1738454

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - 控制器
1821768

控制器; 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - 控制器
1821761

控制器; 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

  • 成本效益:通过在单个硬件平台上使用多个虚拟控制,可降低采购成本,无需另外支出硬件费用即可快速实施新控制器。

  • 灵活性和可扩展性:控制器可轻松调整和扩展,进而满足新需求。CPU内核、RAM以及网络接口等资源均支持可扩展。采用容器技术,应用程序能够在硬件之间无缝移植。

  • 易于维护:采用成熟的IT管理机制,轻松实施维护和更新。容器技术的运用简化了管理和部署操作。

  • 网络安全:通过搭配使用IT与OT安全措施,提供全面防护;虚拟控制可在容器中隔离运行,显著降低安全漏洞风险。

  • 能源效率:硬件整合可降低能耗,打造可持续解决方案。

  • 面向未来:Virtual PLCnext Control具备强大的适应和扩展功能,助力满足未来发展和技术需求。

  • IT/OT融合:无缝集成IT与OT,实现高效联网以及数据和过程控制。

基于容器的Virtual PLC

基于容器的Virtual PLCnext Control

得益于容器技术,Virtual PLCnext Control的硬件独立性日益增强,可直接使用目标硬件的接口、功能和性能。例如,产品可通过Wi-Fi连接到系统网络,借助目标硬件性能进行深度学习。此外,Virtual PLCnext Control还可提供源自PLCnext Control系列的常见功能,如防火墙、证书服务器、现场总线连接以及数据库功能。通过OPC UA和PROFINET,Virtual PLCnext Control可与SCADA进行通信,还可使用I/O现场总线层实现与控制系统的通信。

产品概览

菲尼克斯电气未来可提供以下许可证。根据具体应用选择合适的解决方案。

Virtual PLCnext Control

1000

Virtual PLCnext Control

2000

Virtual PLCnext Control

3000

ESM 1 2 4
任务/ESM 4 8 16
AR数量 16 64 128
循环周期 1 ms 1 ms 1 ms
程序存储器(仅限IEC 61131-3代码) 4 MB 8 MB 12 MB
数据存储系统(仅限IEC 61131-3代码) 6 MB 12 MB 32 MB
Modbus/TCP服务器 8 16 32
PROFINET控制器/设备
高级语言编程 (C#/C++/Matlab/...)
App管理器
报警和保留

应用领域

虚拟控制广泛应用于各行各业,为IT专家带来了诸多优势。为响应不断变化的市场需求,制造业生产线可通过虚拟控制进行快速、灵活的调整。在楼宇自动化领域,虚拟控制支持高效控制供暖、通风和空调系统,优化能源消耗。为确保供电稳定可靠,虚拟控制在能源行业的电网监测和管理方面发挥了重要作用。特别是在边缘计算应用领域,Virtual PLC大展身手,助力无缝集成运营技术 (OT) 和信息技术 (IT)。依托丰富的潜在应用,虚拟控制成为面向未来的工业自动化解决方案。