BPC 9202S是基于PLCnext技术的最强大的远程现场控制器。它也适合用在符合SIL 3或PLe的最高安全要求的应用场合。得益于PLCnext Engineer,只需一种工程设计工具即可实现标准和安全编程。数据收集和本地处理,额外配备480 GB内存。
BPC 9202S
-
安全控制器
1839159
安全控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (标准产品); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
Functional Safety
认证ID: 01/205/5649.01/23适配产品
优势
TPM 2.0技术,额外的480 GB边缘内存用于本地数据存储。
支持多种协议:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等 - 确保与IT系统的流畅通信
直接连接至Proficloud、PLCnext Store和任意云平台 – 实现您应用的无缝物联网集成
支持多种现场总线协议(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IP等),便于集成到现有的自动化技术系统和设备中
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程