MICROFOX-S ESD - 对角剪线钳
1212480

带电子显示的ESD对角剪线钳,圆头,不带钳口,带开口弹簧,非反光层,经过磷化处理,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1 mm

产品详情








适配产品


优势

开口弹簧,确保切口一致、平滑
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑
特殊的可导电塑料手柄,保证缓慢、可控地释放静电能量
持续使用的特殊工具
螺钉连接的精密接头确保实现持续的稳定性和最佳的结果
镜面抛光和磷化处理提供防锈保护,且在操作时不会刺眼