MEASURING TAPE 5M
- 测量设备
MEASURING TAPE 5M
- 测量设备
1200298
卷尺,5 m
TESTFOX产品系列测试工具和测量工具适用于各种工业、电气装置和维护应用。电压测试仪是一种高品质测试工具,可确保您的系统和设备的安全性。我们的所有设备均已通过现行国家和国际标准的测试和认证。
卷尺,5 m
电压测试仪,适用于范围在12 V至1000 V AC/1000 V DC的直流和交流电压,IP65
采用自动伸缩和锁紧机制的卷尺,测量轨:英制/公制,长度:5米
使用测试工具进行可靠测量
菲尼克斯电气的测试工具可用于检测:
测试工具防护等级高,户内外均可使用。