DUSPOL EXPERT
-
电压测试仪
1209091
电压测试仪,适用于范围在12 V至1000 V AC/1000 V DC的直流和交流电压,IP65
产品详情
适配产品
优势
直流电压和交流电压的电压测试在12 V到1000 V AC/DC范围内,即使在没有电池的情况下也具备全面的功能性
直流电压极性测试(+/-)
相线的单相测试
星型点接地时的三相网络旋转方向显示
测量点亮化
通过按钮连接负载
过电压类别CAT IV 600 V和CAT III 1000 V符合IEC/EN 61243-3标准要求
带振动故障报警,提供安全电压检测
抗冲击外壳提供防尘和防泼溅保护,IP65
声音和视觉持续性测试