TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS
- 工具包,未装备工具
TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS
- 工具包,未装备工具
8191311
空工具腰包,可根据客户规格打印名片大小的标签
空工具腰包,可根据客户规格打印名片大小的标签
剥线工具,已按用户要求规格进行了激光标记,用于0.02 - 10 mm2的电缆和导线,自调节式,剥线长度最大达18 mm,切断能力最高达10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线刀片
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,35 mm2 ... 50 mm2,水平进线,WM压接
空工具包,配有用于文件和笔记本电脑的隔层,可根据客户规格打印名片大小的标签
空工具卷包,可根据客户规格打印名片大小的标签
空工具套件箱,可根据客户规格打印名片大小的标签
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于已绝缘的电缆线接头,0.5 mm2 ... 6.0 mm2(红色、蓝色、黄色),椭圆形压接,对称
压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 10H相同
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,10 mm2 ... 25 mm2,水平进线,WM压接
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于未绝缘的电缆接线头,10 - 25 mm2,棘齿型压接
带有定制标识的WIREFOX剥线工具
多种压接和剥线工具均可根据要求刻印两行标识,每行15个字符(包括空格)。所有可刻字工具的名称均标有 "CUS" 序列名。
完成工具选型后即可直接明确定义标识信息。订购时亦需输入标识数据。