WIREFOX 10 CUS - 剥线工具
1212760

剥线工具,已按用户要求规格进行了激光标记,用于0.02 - 10 mm2的电缆和导线,自调节式,剥线长度最大达18 mm,切断能力最高达10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线刀片

产品详情









优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
实用的整合式切线钳
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能