带工具标识的压线钳

工具标识

使用定制工具标识防范工具盗窃,避免与其他工具混淆。菲尼克斯电气剥线和压接工具均可通过持久的激光刻印标识实现定制化设计。标识服务助力客户打造专属工具。

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - 压线钳
CRIMPFOX 10T-F CUS - 压线钳
1142666

压线钳, 按照客户要求激光打标, 触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管, 标准/规格: DIN 46228-1,DIN 46228-4, 最小横截面: 0.14 mm2, 最大横截面: 10 mm2, 用于不超过2 x 4 mm2的TWIN冷压头,自动横截面调整,正面插入, 压缩: 梯形压接, 黑色

优势

  • 易辨认的耐磨激光标识
  • 防止混用或被盗
  • 特定人员或操作专用标识
  • 订购流程简单
  • 产品种类齐全,一站式供货
WIREFOX剥线工具带有激光刻印标识

带有定制标识的WIREFOX剥线工具

标识服务助力打造专属工具

多种压接和剥线工具均可根据要求刻印两行标识,每行15个字符(包括空格)。所有可刻字工具的名称均标有 "CUS" 序列名。

完成工具选型后即可直接明确定义标识信息。订购时亦需输入标识数据。