CRIMPFOX 10S CUS
- 压线钳
CRIMPFOX 10S CUS
- 压线钳
1212764
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228要求的套管,0.14 ‑ 10 mm2,可解锁的压力锁,水平进线
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228要求的套管,0.14 ‑ 10 mm2,可解锁的压力锁,水平进线
工具腰包,按客户要求配备工具。
工具包,包括可调式背带,带有摆放文档和笔记本电脑的隔层,按客户要求配备工具。
工具卷包,按客户要求配备工具。
工具盒,可锁定,带可调式背带,按客户要求配备工具。
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,0.5 mm2 ... 6 mm2,前端插入,方形压接
工具箱,按客户要求配备工具。
工具包,包括背带,按客户要求配备工具。
带有定制标识的WIREFOX剥线工具
多种压接和剥线工具均可根据要求刻印两行标识,每行15个字符(包括空格)。所有可刻字工具的名称均标有 "CUS" 序列名。
完成工具选型后即可直接明确定义标识信息。订购时亦需输入标识数据。