实用信息
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
工业人工智能
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
TOOL-CASE CUS - 工具箱
TOOL-CASE CUS
-
工具箱
1200072
工具盒,
可锁定,带可调式背带,按客户要求配备工具。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具套件
包装类型
箱
尺寸
宽度
260 mm
高度
270 mm
深度
260 mm
长度
510 mm
材料规格
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
1200072
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH35VV
产品关键代码
BH35VV
单件重量(含包装)
7.52 kg
单件重量(不含包装)
5.93 kg
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ETIM
ETIM 9.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助