CRIMPFOX 10T-F CUS
-
压线钳
1142666
压线钳, 按照客户要求激光打标, 触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管, 标准/规格: DIN 46228-1,DIN 46228-4, 最小横截面: 0.14 mm2, 最大横截面: 10 mm2, 用于不超过2 x 4 mm2的TWIN冷压头,自动横截面调整,正面插入, 压缩: 梯形压接, 黑色
产品详情
适配产品
优势
大横截面范围0.14 mm² ... 10 mm²
用于长度不超过18 mm的冷压头
握距小,所需握力小,使用舒适
配有压力锁和自调节钳口,过程可靠性高
可持续自动调节,适用于TWIN套管