实用信息
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
工具套件
TOOL-BAG EMPTY CUS - 工具包,未装备工具
TOOL-BAG EMPTY CUS
-
工具包,未装备工具
8191308
空工具包,配有用于文件和笔记本电脑的隔层,可根据客户规格打印名片大小的标签
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具套件
包装类型
包
尺寸
宽度
225 mm
高度
340 mm
深度
225 mm
长度
410 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
8191308
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH35VV
产品关键代码
BH35VV
GTIN
4055626039848
单件重量(含包装)
2.587 kg
单件重量(不含包装)
2.587 kg
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
34.363千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助