工具套件
TOOL-WRAP EMPTY CUS - 工具包,未装备工具
TOOL-WRAP EMPTY CUS
-
工具包,未装备工具
8191309
空工具卷包,可根据客户规格打印名片大小的标签
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具套件
尺寸
宽度
250 mm
高度
290 mm
深度
250 mm
长度
520 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
8191309
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH35VV
产品关键代码
BH35VV
GTIN
4055626039855
单件重量(含包装)
795 g
单件重量(不含包装)
795 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助