切割工具,用于将跳接条单独的从FBS...插入式桥接件和EB... 边插式桥接件上分离
断线工具
CUTFOX系列断线工具可为导线进行专业、持续的处理。断线工具坚固耐用,保证无毛刺无损坏的切割效果。 型材及DIN导轨切割机仅需几秒即可厚达2.5 mm的材料,设备采用杠杆原理,极为省力。
切线钳,适用于最大直径为12mm的铜质和铝质电缆(最大35mm2)
适用于硬线(钢琴线)和软线的对角剪线钳,已经过VDE 1000 V AC/1500 V DC测试。
电工剪刀,具有微锯齿切削区,因此剪切性能高,具有用于从多股电缆上除去护套的槽口,适用于铜、铝、芳纶纤维和塑料,双组分防滑软握手柄,符合人体工学设计,螺纹连接可调,保护盖配有皮带夹
电缆钳,用于复合汇流条/罗纹带,也适用于不超过50 mm2的铜线和铝线,已经过VDE 1000 V AC/1500 V DC测试
切线钳, 弯头,适用于最大直径为 18 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 50 mm2)
对角剪线钳,130 mm,切口经感应淬硬,经过VDE 1000 V AC/ 1500 V DC测试
单手桥接剪,用于固定桥接件FBI 10-6、FBI 10-8、FBI 10-10、FBI 10-12
切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 70 mm2 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 测试
电力对角线切线钳,200 mm,切口经感应淬硬,经过VDE 1000 V AC/ 1500 V DC测试
优势
- 刀片经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
- 设计中考虑了杠杆原理和切割形状,使用更省力
- 手柄设计符合人体工学原理,使用时冲击小,轻松省力
- 产品种类齐全,一站式供货
CUTFOX 35棘轮式电缆剪
便捷断线
CUTFOX系列断线工具使用方便且断线轻松,适合各类应用场合。
该系列工具可处理横截面最大1,400 mm²、直径最大100 mm的线缆,而不会损伤线芯。借助棘轮机构,断线工具只需很小的力便可切割直径达100 mm的大截面导线。
即使材料极硬,如钢琴丝和弹簧钢,断线工具也可实现理想切割效果。
PPS BASIC型材切割机
毫米级精度切割
菲尼克斯电气的型材与DIN导轨切割机确保塑料和金属型材切割不产生毛刺。
使用型材和DIN导轨切割机上的限位块即可准确设定切割长度。测量轨采用刻印的毫米和英寸刻度区,持久耐磨。导杆、限位块和刻度测量导轨确保物料在加工时保持垂直,达到毫米级精度。