CUTFOX 62
- 电缆切割工具
CUTFOX 62
- 电缆切割工具
1212134
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为62 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 750 mm2)
CUTFOX系列断线工具可为导线进行专业、持续的处理。断线工具坚固耐用,保证无毛刺无损坏的切割效果。 型材及DIN导轨切割机仅需几秒即可厚达2.5 mm的材料,设备采用杠杆原理,极为省力。
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为62 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 750 mm2)
电工剪刀,借助微锯齿切削区而具备高切削性能,适用于铜、铝、芳纶纤维和塑料,双组防滑软握手柄,人体功学设计,可调螺纹连接
CUTFOX 35棘轮式电缆剪
CUTFOX系列断线工具使用方便且断线轻松,适合各类应用场合。
该系列工具可处理横截面最大1,400 mm²、直径最大100 mm的线缆,而不会损伤线芯。借助棘轮机构,断线工具只需很小的力便可切割直径达100 mm的大截面导线。
即使材料极硬,如钢琴丝和弹簧钢,断线工具也可实现理想切割效果。
PPS BASIC型材切割机
菲尼克斯电气的型材与DIN导轨切割机确保塑料和金属型材切割不产生毛刺。
使用型材和DIN导轨切割机上的限位块即可准确设定切割长度。测量轨采用刻印的毫米和英寸刻度区,持久耐磨。导杆、限位块和刻度测量导轨确保物料在加工时保持垂直,达到毫米级精度。