您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

线缆选型软件 打造个性化电缆组件:配置定制化电缆连接产品,适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。用户可自由选择电缆长度和出线端,轻松定制电缆组件。

线缆选型软件

线缆选型工具

可配置的铜制数据电缆

铜制数据电缆

日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气的SPE、HDMI、USB、同轴、M12和RJ45解决方案系列优势众多。

可配置的光纤数据电缆

基于光纤的数据电缆

配置长度在0.5 m至1,000 m之间的光纤数据电缆:带自由出线端,带针式或孔式连接器。可选择FSMA、LC、LC双工、M17、ODC、推挽式14型、Q-ODC、Q-ODC-12、SC双工或SC-RJ。提供不同的位数和光纤类型。

可配置的电力传输用M12电缆

适用于电力传输的M12电缆

设备连接技术需要具备强大的功率传输、结构紧凑且使用灵活。菲尼克斯电气的创新型M12电力电缆可在非常紧凑的空间内实现大功率传输。根据具体设计型号,电缆可为现场的马达和设备提供高达16 A的电流或690 V的电压。我们提供适用于交流应用的S、K和M编码电缆,以及适用于直流应用的T和L编码电缆。

可配置的传感器/执行器电缆

传感器/执行器电缆

采用菲尼克斯电气提供的各种传感器和执行器布线产品与解决方案,确保系统运行安全、稳定。无论是标准应用还是高要求工业应用和特殊应用中的布线,从M8、M12、DEUTSCH圆形连接器,到A、AD、B、BI C、CI阀连接器和Superseal连接器任君选择,并提供多种质量标准的电缆。