工业标识

卓越的打印和标识技术助力为各类应用领域提供理想的标识解决方案
在工作场所中展示各种标识系统的工人

标识技术

随着应用领域的复杂性和多样性日益增长,工业界需要清晰耐用的组件标识。相关组件包括接线端子、线缆、受控制柜保护的设备,以及受到环境或机械影响的组件。清晰标识不仅简化了机械设备和系统的调试操作, 还可缩短维护时的故障排除时间,进而减少停机时间。

根据应用场合和标识材料应用的环境条件,选择合适标识方案。与控制柜内的接线端子标识相比,户外装置标识所需的材料和工艺均有所不同。加工时间、产量和成本也是关键所在。菲尼克斯电气可为各类应用提供合适的标识方案。

优势

  • 为各类应用提供合适的打印和标识技术
  • 采用创新标识技术,节约成本并保护设备
  • 各种标识:塑料、不锈钢或铝质标签
  • 优质材料确保标识长期稳定且安全可靠
  • 借用功能强大的无线射频识别(RFID)技术,可轻松标识和识别