热敏打印 快速、灵活且高质量的标识 – 热敏打印是指一系列基于按时加热操作的打印工艺。其中一种为热转印。菲尼克斯电气在THERMOMARK系列打印设备采用了这类技术。依托成熟的热转印技术,打印机可确保快速、稳定且高质量的打印效果。

热转印打印机
热转印技术概述

热转印 技术

在热转印过程中,所需打印图像通过点状加热多层色带生成,不会对标识材料产生较大的机械影响(希腊语thermós = warm「温暖」)。打印头上集成的每个加热元件(点)均对应一个像素。加热元件由计算机控制。当色带与标识材料沿着打印头同步进入打印机时,打印头的加热元件将根据所需打印图像进行加热。热量和接触压力可将油墨精确地转移到标识材料上。

优势

  • 热转打印技术成熟,确保打印的可靠性与高可用性
  • 精确、稳定并快速地打印小型条形码、符号和亚洲字符
  • 大批量标识打印更经济实惠
  • 运行维护量少,易于维修
手册
MARKING system

手册将提供有关标识产品系列、标识系统技术以及标识材料质量保证的全面信息。

打开手册
两名人员正在交流有关标识材料的信息
解释不同打印分辨率的简图

打印分辨率

打印头 不同型号打印头结构

打印头是热转印打印机最为重要的元件之一。打印头中含有多个计算机控制的加热元件。加热元件融化色带上的着色层并将其转印到打印介质上。

打印头上集成的每个加热元件(点)均对应一个像素。加热元件的数量或密度以及温度转换频率决定打印图像的分辨率(每英寸点数 = dpi)。不同型号的打印头,其加热元件的排列布局亦有所不同。

平压式打印头结构

平压式打印头

平压式打印头的加热元件距离支架边缘几毫米。色带和打印材料同时在打印机中移动一段时间,然后减慢速度,两者分离。这种打印头尤为适于打印卷材。菲尼克斯电气在THERMOMARK ROLL 2.0和THERMOMARK E SERIES设备中采用了此类打印头。

悬浮式打印头结构

悬浮式打印头

悬浮式打印头的加热元件不在支架上,而位于支架正面(薄的那面)。打印头高度可调节,适于打印硬质材料。菲尼克斯电气的THERMOMARK CARD 2.0和THERMOMARK PRIME 2.0打印机采用了这种打印头。

色带一览

热转印打印机通常使用三种色带。

蜡质色带

树脂色带

树脂蜡质混合色带

色带类型
打印图像特性 即使在粗糙表面上也清晰易读 耐热、抗污、抗刮擦、耐用、耐溶剂和化学品腐蚀 耐热、抗污、抗刮擦、耐溶剂和化学品腐蚀
承印材料 纸张 薄膜和塑料表面 纸张和塑料
技术要求 低打印能量 高打印能量,低速打印 中等打印能量,高速打印
热敏打印色带的结构

色带

菲尼克斯电气采用树脂色带和树脂蜡质混合色带。色带结构分为四层:

  1. 背面涂层:该涂层负责保护PET薄膜和打印头、减少静电和改善打印头中色带的流动效果。
  2. PET薄膜:该薄膜确保打印头和油墨之间具有良好的热传导。
  3. 剥离层:该层确保在低温下也能彻底转移油墨。
  4. 着色层(油墨):该层在打印过程中融化并转移到承印材料。