适用于工业标识的标识材料 适合各类打印过程的优质材料 - 数字打印可用于标识各种材料。由塑料制成的即用型卡片材料、塑料和金属标签以及套管材料都应用广泛。
标识材料
材料属性
为确保最佳打印效果,必须根据相关材料的属性调整标识工艺参数。
表面质量是决定因素。因此,必须选择合适的打印工艺和打印介质,
并采用不同的表面修饰技术,以确保不同材料的标识质量。
标识材料概述
现在,各行各业的成本压力与日俱增。为此,各大公司都在积极探索降本增效的有效途径。标识也需降本增效——清晰的永久性标识可节约大量时间和资金。
金属
金属标签的最大优势在于其抗腐蚀性和耐用性。与大多数塑料材质不同,金属材料可应用于极端恶劣的环境。因此,这些材料越来越多地应用于工业环境,如用作设备、控制器和系统制造行业的铭牌。
菲尼克斯电气提供可卡接到支架上的金属线缆标识以及适用于粗糙表面的自黏式薄膜材料标识。
聚酰胺(PA)
聚酰胺(尼龙)在高温下仍可保持很好的电气、机械、化学和热性能。由于其耐热老化的特性,瞬时温度峰值可达到+200°C。
尼龙可吸收周围环境中约2.8%的湿气。这种湿气并不以结晶水的形式直接存在于塑料中,而是以H2O分子团的化学形式存在于分子结构中。因此,即使在-60°C的低温下,尼龙仍能保持弹性而不碎裂。
阻燃等级V2-V0(符合UL 94标准)
不含硅及卤素
温度范围:-60°C到+125°C
聚碳酸酯(PC)
聚碳酸酯具有很高的抗机械力和抗化学腐蚀的特性。此外,该材料还有很好的刚度、尺寸稳定性和耐热抗变形性。聚碳酸酯特别适合生产平滑、稳定的标识材料。
低吸湿性
不含硅及卤素
温度范围:-40°C到+125°C
聚氯乙烯(PVC)
聚氯乙烯(PVC)使用寿命长。该材料具有很好的抗机械力和抗化学腐蚀的能力,且不受氧和臭氧的影响。 该材料对盐溶液及大部分酸均具有耐腐蚀性。
不含硅
温度范围:-30°C到+80°C
聚酯
聚酯是一种耐化学腐蚀的材料,特别适合用于打印、刨磨和冲压等场合。 聚酯耐紫外线辐射,吸湿率非常低。
不含硅及卤素
温度范围:-40°C到+150°C(由成分决定)
聚乙烯(PE)
聚乙烯是一种热塑性材料,能高度抗酸、碱及其他溶剂腐蚀。聚乙烯几乎不吸收任何水分,具有较高的耐用性和断裂伸长率。
不含硅及卤素
温度范围:-40°C到+80°C
聚烯烃
聚烯烃是半结晶热塑性塑料,易于作为挤压型材(热缩套管)进行处理。同时具有良好的耐化学腐蚀性。
不含硅
温度范围:-55°C到+125°C