工业标识规范和标准 安全耐用的标识——由于具体应用环境的不同,标识材料及其标识都会经受各种环境影响以及机械作用。为了确保标识持久清晰可见,标识材料必须特别耐用。菲尼克斯电气所使用的材料全部经过严格的测试,以确保在各方面都符合各类标准的要求。
塑料的防紫外线测试
风化和辐射 符合DIN EN ISO 4892-2标准
中波紫外线(UV B)成分会损害塑料的机械性能。因此,标识损坏的程度取决于塑料的类型。为模拟多年户外应用的场景,我们将标识材料置于紫外线辐射和潮湿环境下,并使其承受循环应力。对标识材料进行人工风化后,检查其材料机械性能和外观。菲尼克斯 电气的标识材料,可在受紫外线辐射的干燥或潮湿环境中保存,并已通过DIN EN ISO 4892-2标准测试。
化学腐蚀性测试
耐油与耐化学腐蚀性 符合DIN EN ISO 175标准
液态油与化学品可能产生物理或化学反应,对基材造成不良影响。塑料的机械性能及标识的耐受性也可能受到影响。为防止这种情况发生,菲尼克斯电气仅使用符合DIN EN ISO 175标准的塑料及标识材料。
耐擦性和磨损特性测试
耐擦性 符合ISO 61010-1和DIN EN 62208标准
强清洁剂可用于工业环境中,例如 食品行业。因此,不论何种应用领域,标识都必须非常耐用。为确保标识耐擦性,用异丙醇、正己烷和石油醚对标识进行测试。用布蘸取各种化学品,以一定的力度擦拭标识材料30 秒。测试后,标记必须仍然清晰可辨。菲尼克斯 电气的标识材料具有很强的耐磨损和耐擦性,可满足严苛的要求,适合任何应用。
借助环境测试箱测试耐腐蚀性
腐蚀测试 符合DIN 50018标准
腐蚀是材料与其环境之间的反应,会导致材料发生变化或变质。其中包括生锈损坏,可能会导致标识材料难以辨认或丢失。将材料置于含二氧化硫的 +40 °C冷凝变化气候中,持续8小时,以测试材料的耐腐蚀性。测试过程中会形成酸性环境。最后,对材料进行显微镜目视检测。菲尼克斯电气 的所有标识材料,均符合标准要求,不受强腐蚀性介质的影响。
在含盐环境中测试耐腐蚀性
盐雾测试 符合IEC 60068-2-11/-52标准
在船舶行业中,标识必须耐受含有盐分的腐蚀性环境。为保证满足这一要求,材料必须在腐蚀性环境中进行盐雾测试。材料置于测试室中,在 +35°C的环境条件下,用5%的氯化钠盐雾进行细密喷洒,持续时间为96 小时。测试结束之后进行目测。菲尼克斯 电气的标识材料可满足这些严格的抗腐蚀性要求,甚至在极端恶劣的气候条件下也可使用。
防刮擦测试
防刮擦能力 符合DIN EN ISO 1518标准
由于具体应用环境的不同,标识材料会遭受机械影响。使用Erichsen硬度测试仪,通过将测试对象置于间歇性或线性应力条件下来检测标识的防刮擦能力。通过弹簧张力对测试对象施加规定的力。然后,对测试对象进行目测与显微镜检查。弹簧张力是测试的关键;因为Erichsen硬度测试仪留下的痕迹几乎看不见。菲尼 克斯电气的标识材料可满足这些高机械要求。
使用粘合膜测试进行划格法附着力测试
划格法附着力测试 符合DIN EN ISO 2409标准
粘合膜测试可用于测试标识的粘合强度。将待测试标识粘上透明自黏带(其初粘力为10 ±1 N)。然后,以大约1 cm/s的速度,与拉离方向呈60°角,将其从表面移除。测试结束后,胶带上不得出现任何标识印记。菲尼克斯 电气标识材料符合该标准的要求。材料结实可靠且不易撕脱。
初粘力测试,使用FINAT测试方法9
初粘力测试 以FINAT测试方法1、2和9为基础
FINAT测试的目的,是比较标签在不同基材上的初粘力。为确定标识的初粘力,用规定的力将标识条(25 mm x 175 mm)贴在基材上。在20 分钟和24 小时的等待时间后,以规定的角度和300 mm/min的速度撕下测试样品。初粘力须达到N/25 mm。通过这些测试,可为各种应用选择最合适的标签。
- FINAT 1:角度为180°,速度为300 mm/min
- FINAT 2:角度为90,速度为300 mm/min
- FINAT 9:该测试方法针对标签的初始粘合力(胶圈初粘力)进行测试。对以特定速度将材料闭环从标准测试表面剥离的力进行测量。
测试IP防护等级要求
防护等级 符合DIN EN 60529/ISO 20653标准
多种环境条件和规范要求明确区分IP防护等级。IP防护等级由IP缩写字母带两个数字构成:第一个数字表示防止外物侵入的等级,第二个数字表示防湿气的密闭程度。借助喷水测试标识材料。
抗振性能测试
振动测试 符合DIN EN 50155标准
在许多应用场合,尤其是交通工程中,标识材料会受到振动和冲击。模拟实际使用中所受到的振动(例如 在轨道交通行业中),对标识材料施加不同频率和振幅的振动以进行抗振性测试。材料在三个坐标轴(x、y、z)方向上分别进行五个小时的振动测试,测试结束后,标识必须无损坏,固定牢靠不受振动影响。菲尼克斯 电气的所有标识材料可满足以上严格的抗振要求。