高效的电缆标识流程 PMB Slovakia正借助菲尼克斯电气提供的定制化解决方案,对其电缆标识流程进行优化。THERMOMARK E SERIES与定制化软件解决方案相结合,打造出一套高效的流程,可显著简化电缆标识工作。

THERMOMARK E.WRAP打印系统正在PMB Slovakia投入生产
PMB Slovakia生产基地的外景

客户概况 PMB Slovakia, s.r.o.

PMB Slovakia是一家专业制造电缆束并为各类工业应用提供定制接线解决方案的制造商。自2006年成立以来,PMB Slovakia已成为国际客户值得信赖的合作伙伴,并提供线缆组件的开发与批量生产服务。在严苛的生产环境中,PMB Slovakia的产品范围广泛,涵盖从小批量、定制产品到大批量生产的产品。高效可靠的标识流程在确保生产效率、可追溯性以及始终如一的高产品质量方面发挥着关键作用。PMB非常重视质量、灵活性以及现代生产技术。

初始情况和目标

此前,PMB Slovakia的电缆标识工作是在开放式生产区域使用标准卷式打印机完成的。标签单独打印,经过人工处理后,再由人工贴附。这一流程耗费大量人力,且导致质量和效率参差不齐。随着生产需求的增加,PMB开始寻求一种优化运营、减少人工操作并提升整个流程可靠性的解决方案。同时,便捷易用也起到了关键作用。员工需要能够在其工作站上直观、直接地使用该系统。有一项关键要求让该项目尤为独特:PMB希望找到一种无需台式PC或复杂标识软件即可运行的解决方案。

PMB Slovakia的一名员工正在使用THERMOMARK E.WRAP对电缆进行标识

程序与方法

该项目以菲尼克斯电气对THERMOMARK E SERIES的积极展示拉开帷幕。PMB立即意识到了THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备在提升效率方面的潜力。然而,设备需在无台式PC的情况下运行,这一要求仅靠标准解决方案难以实现。因此,菲尼克斯电气促成了当地团队与自有软件专家之间的紧密合作。通过与客户紧密合作,经多个测试阶段开发与持续优化,菲尼克斯电气打造出一套定制化解决方案。为验证该应用在实际生产工况下的可行性,此期间使用了租用设备。这种协作方式,加之强大的技术支持,最终促成了项目的成功实施。

打印、贴附一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES可提高效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和标识打印安装设备构成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省约60%的时间。

了解更多信息
电缆生产中的THERMOMARK E SERIES打印系统

解决方案


使用THERMOMARK E.WRAP,实现自动化电缆标识

打印机 THERMOMARK E.WRAP

PMB使用的THERMOMARK E.300 D打印机与THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备配合,可处理E-WML自覆膜环绕式标签,用于标识电线、电缆和软管等圆柱形物体。该系统可在单次操作中自动打印并贴合环绕式标签。得益于保护性覆膜,该标识解决方案可提供极其耐用的标识,能够有效抵御污渍和磨损。由于标签紧密环绕,不会增加任何额外厚度,因此电线与电缆可以轻松穿过线槽等。

PMB Slovakia的一名员工正在使用条形码扫描仪选择标记项目

客户定制软件解决方案

该应用的核心是一个定制化的软件解决方案,可直接控制打印机。无需依赖基于PC的工作流,所有相关标记数据均经集中处理后直接传输至设备。在实际生产中,该流程力求简单。操作员通过扫描条形码选取打标任务,直接在打印机显示屏上设置关键参数,即可启动打标流程。柔性标签上可包含序列号、产品特定的生产数据(如日历周和年份)等内容,并根据可用空间动态调整。该解决方案是通过TCP/IP直接在打印机上进行针对性编程来实现的。菲尼克斯电气利用JScript和打印机专用命令语言等技术,开发出完全贴合客户需求的应用程序。

  • 提升生产率:
    标识的打印与贴附可一步完成。这省去了中间步骤,并显著加快了流程。

  • 减少人工工作量:
    自动化流程和直观的工作流程能显著减轻员工的工作负担,有效降低出错的可能性,并确保始终如一的高质量。

  • 高度灵活:
    可通过扫描条形码灵活选择标识项目,非常适合处理多种产品版本和不断变化的生产需求。

  • 无需PC即可轻松操作:
    打印机通过条形码扫描仪启动。可在打印机显示屏上设置各项参数并查看进度——无需任何软件。

通过与菲尼克斯电气紧密合作,并开展超越行业标准的针对性开发,我们打造出一套具有前瞻性的解决方案,精准契合我们对现代线缆组件的需求。

Michal Kucej - PMB Slovakia, s.r.o, 质量与车间经理
PMB Slovakia, s.r.o.标志
一名员工正在PMB Slovakia就如何操作打印系统进行培训

总结

随着THERMOMARK E SERIES的推出,再加上定制化的软件解决方案,PMB已从根本上优化了标识流程。通过将打印与贴合整合到单一的标准化工序中,省去了准备工作,从而显著减少人工工作量并明显加快工作流程。与此同时,标准化工作流程确保了更高的过程可靠性:有效降低人为因素的影响,降低出错风险,确保标识的一致性与高质量。此外,该解决方案在应用方面具有较高的灵活性。可快速选择和自定义不同的标识格式,从而高效应对不断变化的需求,即使面对种类繁多的产品和小批量生产也是如此。其无需依赖PC即可运行的特性,也简化了与制造环境的集成,并降低了日常生产的复杂性。