THERMOMARK E SERIES

打印、安装一步到位!模块化标识系统由热转印打印机和标识打印安装设备组成,可节省60%的用时。
THERMOMARK E SERIES设备

自动化标识可提高控制柜制造效率

全电气社会描绘了一个人人均可享有可持续生产能源的世界。为使这一愿景成为现实,就需要大量用于能源转换、传输和利用的控制柜。 THERMOMARK E SERIES标识系统率先实现多个标识步骤的整合和自动化,大幅提高了这一耗时作业的效率。

优势

  • 高效率:打印、应用一步到位,可节省约60%的用时
  • 模块化系统由一台标准热转印打印机和四台标识打印安装设备组成,适用于不同的标识解决方案,响应灵活
  • 一致的数字化工作流程:CAE系统的控制和自动化数据处理
  • 操作简便,自动化过程确保始终如一的高质量

打印、安装一步到位

THERMOMARK E SERIES可为项目带来何种节约潜力? 高效

更多高效的THERMOMARK E SERIES产品:相较于手动执行各工序,自动化打印和安装操作可将工业标识用时缩短近60%。但这对具体项目有何实际影响?效率计算器可帮助用户自行评估节约潜力。只需点击几下即可输入数据,比较使用自动化标识系统的效果。立即试用!

可显著提高效率的模块化系统

交互式图像映射:THERMOMARK E SERIES模块化系统
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 热转印打印机
该标准型打印机可打印各类卷材,亦可将其连接至THERMOMARK E SERIES系列标识打印安装设备,构建高效的打印和安装系统。
了解更多
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 热转印打印机
THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备
THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备仅使用两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。设备可处理宽度在3.5到1,000 mm之间的任意连续型材料。
了解更多
THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备
THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备
THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备可处理单个卷式热缩套管,支持个性化切割至所需长度,并打开每个热缩套管以便轻松滑动卡接到圆柱体上。
了解更多
THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备
THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备
THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备支持处理移动式和固定式电缆标识。仅需一种具备不同宽度的卷材,即可打印出直径在1.8到5.6 mm之间的标识。
了解更多
THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备
THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备
THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备可自动将环绕式标签安装至圆柱体上。印刷表面覆有保护层,确保持久的标识效果。
了解更多
THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备
下载手册
自动化标识

手册内容丰富,提供有关使用THERMOMARK E SERIES模块化打印系统实现自动化工业标识的全面信息。

立即下载
THERMOMARK E SERIES打印系统
正在操作clipx WIRE assist和THERMOMARK E SERIES的男子

clipx WIRE assist和THERMOMARK E SERIES

高效设计控制柜制造

导线预处理加工操作在效率上有较大的改善空间。这类耗时过程约占控制柜制造商工作时间的一半。clipx WIRE assist装配操作辅助系统采用人体工学设计且有配套软件支持,可引导用户完成半自动化导线预处理,控制相关输出设备,并根据CAE(计算机辅助工程)数据提供必要信息。搭配THERMOMARK E SERIES设备,该应用灵活的工作站与传统处理方式相比,显著提高了线束装配效率。

使用THERMOMARK E SERIES打印控制柜标识

使用THERMOMARK E SERIES打印控制柜标识

提供附加值的标识材料

THERMOMARK E SERIES系统不仅在设备方面富有优势,在细节处也考虑周到。配套标识材料完全满足高质量单导线标识和端子标识的要求。从固定式到移动式电缆标识,再到覆有保护层的环绕式标签与热缩套管以及连续型接线端子标识,此类标识材料仅需数种型号和定制切割长度即可满足各类应用需求。

更换MARKING系统的标识打印安装设备

更换标识打印安装设备

操作简单,说明迅速

所有MARKING系统设备均易于使用,操作直观。我们将通过内容翔实的短片阐明各项重要系统功能,以便在系统调试、使用和维护过程中提供有效支持。我们的YouTube频道设有专题播放列表,以供用户随时查找此类信息。此外,用户还可直接在THERMOMARK E SERIES打印系统的屏幕上回放所有视频。

自动化标识
了解THERMOMARK E SERIES设备

THERMOMARK E SERIES可提高控制柜制造效率,该模块化系统由热转印卷式打印机和标识打印安装设备组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。THERMOMARK E.VARIO也可标识连续型接线端子标识并根据相应针距切割至所需长度。您可以在此找到各类系统设备的完整信息和技术数据。

跳转至产品
THERMOMARK E SERIES助力高效标识