可持续标识材料

可持续材料能够在确保可靠质量的前提下减少碳足迹。
用于标记各类控制柜组件的资源节约型标识材料

菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识!

菲尼克斯电气秉承对技术和创新的热诚,共创可持续发展的未来。公司行动均遵循节约资源、保护环境和气候的准则。我们将评估产品对环境的影响,并采取措施减少二氧化碳排放和提高资源利用率。通过可持续标识解决方案,我们可帮助减少控制柜的整体碳足迹。加工利用回收废弃物既节约资源,又能生产媲美传统产品的标识材料。

优势

  • 面向各类控制柜组件的多种可持续标识解决方案
  • 减少标识材料的碳足迹,某些情况下可减少80%以上
  • 从回收废弃物中提取原材料,节约资源,防止浪费
  • 质量可媲美传统标识材料
适用于端子标识的可持续卡式标识材料

可持续标识解决方案

采用环保型标识材料,为控制柜提供可持续的标识解决方案。菲尼克斯电气标识产品组合种类齐全,专为控制柜应用而设计。产品包括多种用于端子、线缆、设备和车间标识的材料,涵盖控制柜制造内外应用。

您可通过产品名称中的后缀 ".../GP" 识别可持续标识材料,例如UCT-TM 5/GP*。缩写 "GP" 代表“绿色产品”。在相应产品页面上即可查阅更多信息、二氧化碳减排量以及产品环境足迹 (PEF) 的详细计算结果。

配备油炸锅的食品行业

废弃物回收利用

可持续标识材料所用原材料主要通过回收废弃物获得。这包括食品和造纸行业等产生的废弃物。菲尼克斯电气借此降低标识材料的碳足迹,积极助力减少浪费,倡导环保意识行为。

员工从生产线上取下由可持续原材料制成的标识支架

减少碳足迹

菲尼克斯电气可持续标识材料为工业标识树立全新标杆。使用由回收废弃物制成的标识材料可减少碳足迹,在某些情况下可减少80%以上。资源节约型标识材料,有助于减少控制柜的整体碳足迹。

为尽可能精确地说明产品对环境的影响,菲尼克斯电气调查了每个产品的生态足迹。为此,菲尼克斯电气推出产品环境足迹,简称PEF。该足迹共采纳了18个环境指标,其中重点在于产品的二氧化碳排放量。您可在相应产品页面的“下载”栏目下找到PEF计算结果。

检查可持续标识材料打印图像质量的员工

在质量方面毫不妥协

绿色标识,质量如一!菲尼克斯电气的可持续标识解决方案质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。

可持续标识解决方案概览 实现可持续控制柜标记!

交互式图像映射:采用可持续标识的控制柜
使用电缆扎带固定的电缆标识
依托标准电缆扎带,UCT-WMTBA.../GP电缆标识可同时标记和捆绑线缆。角状外形助力标识紧密贴合到电缆。
使用电缆扎带固定的电缆标识
适用于电缆标识的标识支架
KMK.../GP标识支架可用于标记和捆绑电缆,如控制柜电源线、信号和控制线缆,或系统的气动软管。US-EMP.../RPET或EMT.../GP等已标记的标签插入KMK.../GP,然后覆以密封盖保护。KMK.../GP有两种不同尺寸,可带或不带集成式电缆扎带。
适用于电缆标识的标识支架
环绕式标签
WML.../GP环绕式标签适用于标记圆柱体和单根线缆。标签粘贴在固定位置,通过集成式保护膜实现环绕固定。环绕式标签不会增加体积,因此线缆可轻松穿过行线槽。WML.../GP适合多种直径的电缆。
环绕式标签
卡扣式电缆标识
UCT-WMCO.../GP电缆标识可用于标记线缆,只需卡扣即可固定。由此,即可在后续对已敷设的导线打上标识。由于贴合紧密,标识可轻松承受设备和系统中的振动。
卡扣式电缆标识
适用于按钮和开关的卡接式或自黏式标签
US-EMP.../RPET标签可用于标记开关和按钮等组件,支持卡接到CARRIER-EMP 22标识支架上。另外,US-EMLP.../RPET和LS-EMLP.../RPET自黏式标签以及EML.../GP自黏式标签也适用于此类应用。
适用于按钮和开关的卡接式或自黏式标签
滑插式电缆标识
WMT.../GP电缆标识可用于标记控制柜中的信号和控制线缆。导线会穿过标识上的两个开孔。开孔的特殊几何形状可适配不同直径导线,确保强大的轴向支撑。
滑插式电缆标识
使用电缆扎带固定的柔性电缆标识
WMTB.../GP电缆标识可用于标记和捆绑电缆,如控制柜电源线、信号和控制线缆,或系统的气动软管。柔性材料贴合电缆,并使用标准电缆扎带固定。
使用电缆扎带固定的柔性电缆标识
适用于插入电缆标识套管的标识
UCT-WMT.../GP标识可用于标记单根线缆。标识可插入PATG (HF)... /PATO...系统的标识套管中,从而免受外部影响。
适用于插入电缆标识套管的标识
预打孔自黏式标签
US-EMLP.../RPET标签是采用自黏式设计的设备标识,具有高粘合强度。这类自黏式标签可用作铭牌,用于标记控制柜、设备和系统。
预打孔自黏式标签
充当铭牌的预打孔自黏式标签
EML (85,6X54)R/GP自黏式标签是一种设备标识,可充当控制柜、设备和系统的常规铭牌。
充当铭牌的预打孔自黏式标签
适用于设备和端子条标识的自黏式标签
EML.../GP自黏式标签适用于标记设备,例如继电器、电流接触器、电机断路器和电源装置,以及用于CLIPFIX终端紧固件的KLM端子条标识。此外,LS-EMLP (20X8)/RPET自黏式标签也可用于此类应用。
适用于设备和端子条标识的自黏式标签
适用于高型和扁平标识槽的端子标识
UCT-TM(F).../GP端子标识可用于标记各种针距的菲尼克斯电气接线端子。UCT-TM.../GP标识支持卡接到高型标识槽中,而UCT-TMF.../GP则卡接到扁平标识槽中。
适用于高型和扁平标识槽的端子标识
支持粘贴或与标识支架组合使用的铭牌
LS-EMLP (85,6X54)/RPET自黏式标签支持直接激光打印,可充当控制柜、设备和系统的通用铭牌。标签可直接粘贴使用,或与CARRIER-EMP (85,6X54) 标识支架组合使用。
支持粘贴或与标识支架组合使用的铭牌
锁扣式标签
UCT-EM (30X5)/GP标识可用于标记控制柜中的组件,例如MINI MCR...系列的信号隔离变送器,亦可用于标记CLIPFIX 35-5...终端紧固件。
锁扣式标签
适用于各类带标识槽设备的卡接式标识
UCT-EM (20X9)/GP标识支持卡接到带标识槽的各种制造商设备。
适用于各类带标识槽设备的卡接式标识
适用于带扁平标识槽组件的标识
UCT-TMF 12/GP端子标识可用于标记带有扁平标识槽的组件,例如设备断路器或FLASHTRAB和VALVETRAB电涌保护插头。
适用于带扁平标识槽组件的标识
适用于带高型标识槽组件的标识
UCT-TM 12/GP端子标识可用于标记带高型标识槽的组件,例如RIFLINE继电器或CAPAROC断路器。
适用于带高型标识槽组件的标识
适用于带高型标识槽接线端子和组件的标识
UCT-TM 16/GP端子标识可用于标记接线端子和组件,只需将其卡接到高型标识槽中即可,例如在XTV 16直通式接线端子或RIFLINE继电器中。
适用于带高型标识槽接线端子和组件的标识
适用于设备标识的自黏式标签
EML (15X6)R/GP自黏式标签可实现紧凑型设备标识,例如用于继电器、电流接触器、电机断路器和电源装置。
适用于设备标识的自黏式标签
卡接到高型标识槽的端子标识
UCT-TM 10/GP端子标识可用于标记安装宽度较宽和带高型标识槽的接线端子,例如PTPOWER 95大电流接线端子。
卡接到高型标识槽的端子标识

菲尼克斯电气全面开发可持续标识材料。从源于废料的原材料、削减边角料的产品设计,到基于现有工具和绿色电力的生产均有涵盖。菲尼克斯电气以此将创新与负责任的行动相结合,推动发展气候友好型未来。

Michael Peter博士 - Phoenix Contact, 实验室主管,标识和标志事业部
Michael Peter博士 – 菲尼克斯电气,实验室主管

有关可持续标识材料的常见问题解答

拿在手中的颗粒和可持续标识支架
拿在手中的颗粒和可持续标识支架
拿在手中的颗粒和可持续标识支架
拿在手中的颗粒和可持续标识支架
拿在手中的颗粒和可持续标识支架
拿在手中的颗粒和可持续标识支架

菲尼克斯电气可持续标识材料由生物循环和循环原材料制成。生物循环材料来自生物废料,如用过的食用油、食物残渣、农副产品或妥尔油。循环材料源于高质量的回收利用。这类材料涵盖各种回收塑料,来源包括现有塑料废料、废旧轮胎、纺织废料以及自有生产过程中产生的边角料和生产残留物。由此即可减少浪费,降低资源消耗。

拿在手中的颗粒和可持续标识支架

可持续标识材料的原材料来自废料、残料和高质量回收材料。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。通过使用可持续塑料,可积极推动加强循环经济和减少碳排放。

拿在手中的颗粒和可持续标识支架

除回收利用外,__碳收集__也是一种前景广阔的方法,即直接从空气中提取二氧化碳,将其用作生产新材料的原料。这种工艺可捕获已经排放的二氧化碳,并将其转化为塑料或化工基础材料。由此可打造独立于化石资源的替代碳源,从长远来看有助于减少二氧化碳排放。虽然这项技术仍存在高能耗、高成本的问题,但已展现出巨大潜力。碳收集将成为未来气候友好型塑料生产的重要组成部分。

拿在手中的颗粒和可持续标识支架

ISCC PLUS是国际公认的可持续性认证,旨在证明产品在生产过程中使用了可再生、生物基或循环原材料。从原材料源头到成品,整个供应链均实现了透明、可信和可追溯的认证。菲尼克斯电气以此确保所用材料来源可靠,在材料获取过程中践行生态和社会责任。

拿在手中的颗粒和可持续标识支架

菲尼克斯电气正稳步扩展可持续产品系列,但遵循的原则是“按需为上”,而非“尽可能多”。对我们来说,可持续不仅仅意味着使用替代材料:从产品全局出发,实施针对性措施,进而减少二氧化碳排放量,提高资源利用率。我们携手客户,只为开发带来真正附加值的产品。这使得可持续产品组合能够以务实、需求导向且生态友好的方式实现增长。