适用于食品和饮料行业的标识解决方案 丰富多样的标识解决方案,适于采用严苛卫生和安全标准的应用领域

食品生产灌装线

食品和饮料行业对生产过程中所用的各类组件及材料都提出了严格要求。该要求同样适用于标识。菲尼克斯电气推出可扩展标识产品组合,适用于端子、线缆、设备以及车间标识。针对食品和饮料行业的不同耐用性要求、安装方式和应用领域,欢迎了解相应标识材料优势。

质检过程中的员工

食品生产中的质检

行业特定要求

食品和饮料生产需要卫生及安全达到特定水平。因此须每天使用腐蚀性清洁剂清洁生产设备。线缆和设备装置标识必须能够耐受此类严苛条件。标识和标签均不可因此受到损坏甚至破坏。如若出现这种情况,则最终检验期间必须能够识别出细小碎片。

满足严苛要求的安全耐用标识 标识特性详情

考虑到行业特定的标识要求,可着重突出在此环境中所需的材料特性。

强抗化学腐蚀性

抗化学腐蚀标识材料

强抗化学腐蚀性

食品和饮料行业的生产设备每天都要清洁数次以确保高卫生水平。其中所用的腐蚀性清洁剂会侵蚀标识组件基材。这会导致标识褪色、字迹模糊不清甚至损坏。因此,腐蚀性清洁剂的使用对标识材料和标识自身的抗化学腐蚀性提出了高要求。

标识材料采用非自然蓝色调,助力快速识别

实现快速识别的蓝色标识材料

肉眼可识别

蓝色标识在食品行业中的应用日益广泛,其旨在实现快速识别。蓝色鲜少通过自然产生。这意味着蓝色在视觉上十分醒目,很快会被本能地注意到。此外,相较于采用不同颜色的标识材料,孢子、霉菌等污染物以及食物和清洁剂的残留物可更快地被识别出来。

金属探测器可识别的可检测型材料

金属探测器可识别的标识材料

可检测性

食品必须符合严苛的质量和安全要求。为确保安全生产,最终检验必不可少。若标识材料破裂并流入生产线,则必须能够在出现相关疑虑时检测出细小的标识碎片。因此建议使用可检测型标识材料。在生产线末端检查金属异物时,检测设备可检出此类材料。

具备卓越粘贴性能的标识材料

使用高粘合力材料实现理想粘贴

理想粘贴

持续清洁过程对标识材料施加了强烈的机械作用。此外,设备装置的带纹理表面也让有效标签粘贴变得更加困难。因此需使用强力粘合剂,其有效分布在表面结构中,进而提供高粘合力。为实现持久标记,建议使用覆有额外保护膜的标识。

生产过程中的可检测型电缆标识

食品生产中的可检测型电缆标识

适用于食品和饮料行业的标识解决方案

菲尼克斯电气提供具备强抗化学腐蚀性和高粘合力的标识解决方案。此外,标识还可轻松通过肉眼识别并具备可检测性。依托上述特性,无论是用于受保护的控制柜还是极端环境条件下,标识都能满足严苛要求。产品不仅符合工业标准,还通过ISEGA测试和认证,可用于食品行业。

产品组:UC-WMTBA-D
产品组:WMTB HF-D
产品组:LS-WMTB-V4A
产品组:EML-D...
产品组:EML-LPR-D...
产品组:LS-EMLP-V4A...和LS-EMSP-V4A...
产品组:UC-WMTBA-D

UC-WMTBA-D...可检测型标识由聚丙烯制成。这种抗撕裂材料具备出色的抗化学腐蚀性和防潮性能。该标识搭配使用TOPMARK NEO标识系统即可打造出耐久标记。如若出现材料疲劳,在最终检验期间也能检测到细小的可检测型材料碎片。

产品组:WMTB HF-D

WMTB HF-D...无卤素可检测型线缆标识用于标识和捆扎室内外线缆。标识由高质量热塑性聚醚聚氨酯制成。材料柔韧性强,具备高抗撕裂强度。用户可使用THERMOMARK ROLL 2.0或THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) 打印标签。

产品组:LS-WMTB-V4A

LS-WMTB-V4A...系列标识高度耐受海水、氯化物和溶剂腐蚀,性能卓越。产品由此可满足行业的严苛要求。使用TOPMARK NEO进行刻印或退火打标,打造长期耐用的标识。

产品组:EML-D...

EML-D...产品组包含可检测型标签,可用于标识各类食品行业设备。标签材料选用铝箔卷带,使其具备可检测性。凭借高粘合力,标签亦可粘贴粗糙、有纹理和低能表面。用户可使用THERMOMARK ROLL 2.0和THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) 打印标签。

产品组:EML-LPR-D...

除高粘合力外,EML-LPR-D...设备标识还额外覆有保护膜。保护膜可防止标识在受到机械应力时磨损。因此,EML-LPR-D...系列标识能轻松耐受食品生产中的日常清洁过程。用户可使用THERMOMARK ROLL 2.0或THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) 打印标签。

产品组:LS-EMLP-V4A...和LS-EMSP-V4A...

不锈钢设备标识易于维护,可实现长期标识,满足严苛卫生条件要求。该材料耐腐蚀、耐酸蚀且耐温。自黏式LS-EMLP-V4A..不锈钢标识粘合力高,粘贴性能优良。此外,LS-EMSP-V4A...型号标识则适用于拧接或铆接到设备上。用户可使用TOPMARK NEO打印标识。

TOPMARK NEO激光打印机

使用TOPMARK NEO激光打印机打印标识

使用激光直接打标的耐用标识 TOPMARK NEO标识系统

TOPMARK NEO标识系统可满足高标准的标识打印要求,灵活性高。依托先进激光技术,用户可打印出适用于工业应用的耐用标识材料。激光打印机支持处理卡式和板式材料,打造出高度耐受各类环境和机械影响的标识。标识与标识材料本身一样坚固耐用。预设参数助力实现简便操作,无需任何专业激光知识。

优势

  • 一致、耐用且安全的标识解决方案,满足严苛要求
  • 组件标识清晰,缩短修理、维护和维修用时
  • 适用于工业环境中各类应用、安装条件和耐受要求的标识解决方案
  • EML-D、EML-LPR-D、UC-WMTBA(-D).../PP和WMTB-HF-D材料组已通过ISEGA测试和认证,可用于食品行业